Startspannungsschwelle

Mit dem Wahlschalter "Starting Voltage" kann die Startspannungsschwelle des Schaltnetzteil-Moduls eingestellt werden. Damit kann eine frühzeitige Belastung des Zwischenkreises, z. B. bei dessen Vorladung, unterbunden werden. Vor Erreichen der gewählten Spannung wird der 24-V-Ausgang nicht aktiviert.

Die Startspannungsschwelle gilt für DC- und AC-Eingänge. Wird das Schaltnetzteil-Modul an ein AC-Versorgungsnetz angeschlossen, muss die Startspannungsschwelle auf die Netznennspannung der AC-Versorgung eingestellt werden.

Beispiel: Bei einer Versorgung über das AC-Netz mit 3 × 200 V ist die Startspannungsschwelle auf 200 V einzustellen.

Die Startspannungsschwelle hat keinen Einfluss auf die Versorgung des Schaltnetzteil-Moduls. Diese wird ab einer Spannung von 200 V gewährleistet. Durch die eingebaute Hysterese bleibt das Schaltnetzteil-Modul bis zu einer Spannung von 150 V aktiv, bevor die Versorgung abbricht. Durch die Startspannungsschwelle wird lediglich die Aktivierung des 24-V-Ausgangs geschaltet.