启动电压阈值
可以通过“启动电压”选项开关设置开关电源模块的启动电压阈值。这可以防止直流侧过早加载,例如在为直流侧预充电时。在达到所选电压之前,不激活24 V输出端。
启动电压阈值适用于DC和AC输入端。如果将开关电源模块连接到AC供电网,则必须将启动电压阈值设置为AC供电的额定电源电压。
示例︰如果通过3×200 V的AC电网供电,则启动电压阈值必须设置为200 V。
启动电压阈值对开关电源模块的供电没有影响。从200 V的电压起即可保证开关电源模块的供电。由于内置的滞后功能,在供电中断之前,开关电源模块直到150 V的电压都是激活状态。通过启动电压阈值仅切换24 V输出端的激活状态。