Startspanningsdrempel
Met de keuzeschakelaar "Startstroom" kan de startspanningsdrempel van de geschakelde voedingsmodule worden ingesteld. Daarmee kan een voortijdige belasting van de tussenkring bij het voorladen worden voorkomen. Voor het bereiken van de geselecteerde spanning wordt de 24V-uitgang niet geactiveerd.
De startspanningsdrempel geldt voor de DC- en AC-ingangen. Als de geschakelde voedingsmodule op een AC-voedingsnet is aangesloten, moet de startdspanningsdrempel worden ingesteld op de nominale netspanning van de AC-voeding.
Voorbeeld: Bij een voeding via het AC-net met 3 × 200 V moet de startspanningsdrempel op 200 V worden ingesteld.
De startspanningsdrempel heeft geen invloed op de voeding van de geschakelde voedingsmodule. Dit wordt gegarandeerd vanaf een spanning van 200 V. Door de ingebouwde hysteresis blijft de geschakelde voedingsmodule actief tot een spanning van 150 V voordat de voeding wordt onderbroken. De startspanningsdrempel schakelt alleen de activering van de 24 V-uitgang.