Soglia della tensione di avviamento

Il selettore "Starting Voltage" consente di impostare la soglia della tensione di avviamento del modulo alimentatore. In questo modo si evita il carico precoce del circuito intermedio, ad es. in caso di relativa precarica. Prima di raggiungere la tensione selezionata, l'uscita 24 V non viene attivata.

La soglia di tensione di avviamento vale per gli ingressi DC e AC. Se il modulo alimentatore viene collegato a una rete di alimentazione AC, la soglia della tensione di avviamento deve essere impostata sulla tensione di targa di rete dell'alimentazione AC.

Esempio: in caso di un'alimentazione tramite la rete AC con 3 × 200 V, la soglia della tensione di avviamento deve essere impostata a 200 V.

La soglia della tensione di avviamento non influisce sull'alimentazione del modulo alimentatore. Questa viene garantita a partire da una tensione di 200 V. Grazie all'isteresi integrata il modulo alimentatore rimane attivo fino a una tensione di 150 V, prima che l'alimentazione si interrompa. Attraverso la soglia della tensione di avviamento viene commutata soltanto l'attivazione dell'uscita 24 V.