Limite de tensão de partida

O limite da tensão de partida do módulo de fonte chaveada pode ser ajustado com a chave seletora "Starting Voltage". Desta forma, a carga prévia do circuito intermediário, por ex. quando está pré-carregado, pode ser evitado. A saída de 24 V não é ativada antes que a tensão selecionada seja atingida.

O limite de tensão de partida aplica-se às entradas CC e CA. Se o módulo de fonte chaveada estiver conectado a uma rede de alimentação CA, o limite de tensão de partida deve ser definido para a tensão nominal de rede da alimentação CA.

Exemplo: se a rede CA for fornecida com 3 × 200 V, o limite de tensão de partida deve ser definido para 200 V.

O limite de tensão de partida não tem influência na alimentação do módulo de fonte chaveada. Este é assegurado a partir de uma tensão de 200 V. Devido à histerese incorporada, o módulo de fonte chaveada permanece ativo até uma tensão de 150 V antes que a alimentação seja interrompida. A ativação da saída de 24 V é comutada somente pelo limite de tensão de partida.