电机与电机选件的组合搭配以及组合限制
电机 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
可用的电机系列 | DRS.. 、DRE..、DRN..、DRU..、DRL..、DRM..、DRK..、DR..J (LSPM)、DR2C.. | DRS.. 、DRE..、DRN..、DRU..、DRL..、DR2S..、DR2L..、DR2C.. | EDRS..、EDRE..、EDRN.. | EDRS..、EDRN.. | DR2C..A., DR2L.. |
极数 | 全部 | 2、4、6极数是固定的(单速) | 4 | 4 | 4、6 |
安装和环境条件 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
环境温度-20 °C至+40 °C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
其它环境温度可达-40 °C或+100 °C | 可用性 | – | 在不超过+60 °C时 | – | 可用性 |
安装高度低于海拔1000m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
安装高度高于海拔1000m | ✔ | – | 在不超过+60 °C时 | – | ✔ |
输出规格减速机 - 电机组合(小齿轮孔径/小齿轮轴颈)会影响允许的制动扭矩! | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
F.A/F.B 通用地脚式规格 | ✔ | 可用性 | ✔ | 可用性 | ✔ |
/FI 带中心高说明的IEC地脚安装式电机 | ✔ | 可用性 | ✔ | 可用性 | ✔ |
/FG 7系减速机备用电机 | ✔ | 可用性 | ✔ | 可用性 | ✔ |
/2W 制动电机上的第二个轴端 | ✔ | 可用性 | 可用性 | 可用性 | ✔ |
/FF 带孔的IEC法兰安装式电机 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/FT 带螺纹的IEC法兰安装式电机 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/FL 一般法兰安装式电机(和IEC不同) | ✔ | 可用性 | ✔ | 可用性 | ✔ |
/FM 带IEC地脚的7系减速机备用电机,必要时说明中心高 | ✔ | – | ✔ | – | ✔ |
/FE 带孔和IEC地脚的IEC法兰安装式电机,必要时说明中心高 | ✔ | 可用性 | ✔ | 可用性 | ✔ |
/FY 带螺纹和IEC地脚的IEC法兰安装式电机,必要时说明中心高 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/FK 带地脚的一般法兰安装式电机(和IEC不同),必要时说明中心高 | ✔ | 可用性 | ✔ | 可用性 | ✔ |
/FC C面法兰安装式电机,尺寸是英寸 | ✔ | – | 有HazLoc-NA®版本可用 | – | ✔ |
温度监控 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
/TF 温度传感器(PTC热敏电阻) | ✔ | ✔必须从 /TF、/KY、/PT、/PK或 /PI组中选择至少一个监控功能。 | 标配 | ✔必须从 /TF、/KY、/PT、/PK或 /PI组中选择至少一个监控功能。 | ✔ |
/TH 恒温器(双金属开关) | ✔ | ✔ | 可用性 | – | ✔ |
/Pt1 1 x Pt100传感器 | ✔ | ✔必须从 /TF、/KY、/PT、/PK或 /PI组中选择至少一个监控功能。 | ✔ | ✔必须从 /TF、/KY、/PT、/PK或 /PI组中选择至少一个监控功能。 | ✔ |
/Pt3 3 x Pt100传感器 | ✔ | ✔必须从 /TF、/KY、/PT、/PK或 /PI组中选择至少一个监控功能。 | ✔ | ✔必须从 /TF、/KY、/PT、/PK或 /PI组中选择至少一个监控功能。 | ✔ |
/PK 1 x Pt1000传感器 | ✔ | ✔必须从 /TF、/KY、/PT、/PK或 /PI组中选择至少一个监控功能。 | ✔ | ✔必须从 /TF、/KY、/PT、/PK或 /PI组中选择至少一个监控功能。 | ✔ |
/PI 1 x Pt1000传感器 用于MOVILINK® DDI的电机保护装置 | ✔ | ✔必须从 /TF、/KY、/PT、/PK或 /PI组中选择至少一个监控功能。 | – | – | ✔ |
通风 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
/V或 /VE 强冷风扇 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/Z 附加回转质量(重型风扇) | ✔ | 可用性 | – | – | ✔ |
/AL 金属风扇 | ✔ | ✔ | 在防粉尘爆炸的规格中为标配 | 在防粉尘爆炸的规格中为标配 | ✔ |
/U或 /OL 不通风 | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
/C 风扇外罩的防护罩 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/LN 减噪型风扇外罩 | ✔ | ✔ | 可用性 | 可用性 | ✔ |
电机IP防护等级 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
IP54/55/65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IP56/66 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
其它防护等级 | 根据要求 | – | – | – | 根据要求 |
存放 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
/NS 再润滑装置 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/ERF 驱动侧带滚柱轴承的加强轴承结构 | ✔ | – | ✔ | – | ✔ |
/NIB 非驱动侧独立轴承结构 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
用于容纳SPM公司生产的测量接套 | ✔ | – | – | – | ✔ |
电机绕组 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
耐热等级B | ✔ | ✔ | – | – | – |
耐热等级F | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
耐热等级H | ✔ | ✔ | – | – | – |
加热带 | ✔ | ✔ | 可用性 | 可用性 | ✔ |
/RI 增强型绕组绝缘 | ✔ | ✔ | – | – | – |
/RI2 增强型绕组绝缘可提高局部放电耐受性 | ✔ | ✔ | – | – | – |
电机连接 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
接线板规格 | ✔ | ✔ | 可用性 | 可用性 | ✔ |
笼卡型端子 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
插接头 | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
喷漆和防腐蚀保护 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
喷漆 | 标准: RAL 7031 可选: | 标准: RAL 7031 可选: | 标准: RAL 7031 可选: | 标准: RAL 7031 可选: | 标准: RAL 7031 可选: |
防腐蚀保护 (KS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/DH 冷凝水排放孔 | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
编码器 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
编码器或编码器安装适配器 | ✔ | 可用 | 可用性 | 可用性 | ✔ |
安全编码器 | ✔ | ✔ | 可用性 | 可用性 | ✔ |
附装的非SEW编码器 | 根据要求 | 根据要求 | 根据要求 | 根据要求 | 根据要求 |
分散式技术 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
/MSW MOVI-SWITCH® | ✔ | – | 可用性 | – | – |
/MM MOVIMOT® | ✔ | – | 可用性 | – | – |
/MMA MOVIMOT® advanced | ✔ | – | 可用性 | – | ✔ |
/MMF MOVIMOT® flexible | ✔ | – | 可用性 | – | ✔ |
MOVILINK® DDI | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
/DI 代码 → DI0x00 → 配外部制动控制系统或 /MMF | ✔ | 可用性 | – | – | ✔ |
/DI 规格DI1x00配制动控制系统BS1Z | – | – | – | – | – |
/DI 规格DI2x00配制动控制系统BG1Z | ✔ | – | – | – | ✔ |
✔ | 可用 |
– | 不可用 |