减速机的组合搭配和组合限制
减速机 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
斜齿轮减速机 | ✔ | RX、RXF、 | RX、RXF、 | RX、RXF、 | ✔ |
平行轴斜齿轮减速机 | ✔ | F、FA..B、FH..B、FV..B、 | F、FA..B、FV..B、 可用性 FH..B、FHF、FH、FT、FHZ | F、FA..B、FV..B、 可用性 FH..B、FHF、FH、FHZ | ✔ |
斜齿轮-伞齿轮减速机 | ✔ | K、KA..B、KH..B、KV..B、 | K、KA..B、KV..B、 可用性 KH、KH..B、KHF、KHZ、KT、K.9 | K、KA..B、KV..B、 可用性 KH、KH..B、KHF、KHZ | ✔ |
斜齿轮蜗轮蜗杆减速机 | ✔ | 可用性 S、SF、SAF、SHF、SA、SH、SAZ、SHZ | S、SF、SAF、SA、SAZ 可用性 SH、SHF、SHZ、ST | 可用性 S、SF、SAF、SHF、SA、SH、SAZ、SHZ | ✔ |
SPIROPLAN® | ✔ | W37/47、 | W..20、W..30、W37/47、WF37/47、WAF37/47、WA37/47、WA37/47B 可用性 WH37/47、WH37/47B、WHF37/47 | W37/47、 可用性 WH37/47、WH37/47B、WHF37/47 | ✔ |
悬轨驱动装置 | ✔ | – | – | – | ✔ |
减速机选件 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
/R低齿隙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/T带扭矩支承 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/G带橡胶缓冲块 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/DUV状态监控 | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
适配器 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
适配器 | AM..、AD..、AR..、AL..、AT..、AMS.. | – | AM..、AM../RS AD..、AD../P、 AR..、AR../W、 AL..、 | – | AM..、AD..、AR..、AL..、AT..、AMS.. |
无级调速减速机 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
VU/VZ VARIBLOC® | ✔ | – | ✔ | – | – |
VARIMOT® | ✔ | – | ✔ | – | – |
其它规格 | BE..制动器 | BE..安全制动器 | 用于防爆电机的BE..制动器 | 用于防爆电机的BE..安全制动器 | 用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器 |
|---|---|---|---|---|---|
双级减速机 | ✔ | – | ✔ | – | ✔ |
加装在工业减速机上 | ✔ | – | 可用性 | – | ✔ |
✔ | 可用 |
– | 不可用 |