变频器的组合搭配和组合限制

带有机电制动器或BE..安全制动器的驱动装置可以在SEW-EURODRIVE变频器以及第三方变频器上运行。请参考相应产品的文档。

BE..H制动器设计为具有紧急停止功能的保持制动器,仅可与配备变频器的驱动装置配合使用。

请注意:在安全相关的应用中,整个系统对BE..制动器或安全制动器可能存在更严格的要求。这些要求可能会限制适用变频器的选择,例如安全转矩关闭 (STO)、安全制动控制 (SBC) 或制动测试。请确保所选的变频器符合要求。