Opções e limitações de combinação para conversores de frequência
Acionamentos com freios eletromecânicos ou freios de segurança BE.. podem ser operados em conversores de frequência da SEW-EURODRIVE e conversores de terceiros. Consultar a documentação do respectivo produto.
Os freios BE..H, como freios de retenção com propriedades de parada de emergência, podem ser operados exclusivamente em acionamentos com conversor de frequência.
Observar o seguinte: em aplicações relevantes à segurança, podem existir requisitos adicionais no sistema completo para os freios ou freios de segurança BE... Esses requisitos podem limitar a seleção de um conversor de frequência adequado, por exemplo, desligamento seguro do torque (STO), sistema de controle seguro do freio (SBC) ou um teste de frenagem. Certificar-se de que o conversor de frequência é adequado aos requisitos.