Posibilidades de combinación y limitaciones a la combinación de reductores
Reductor | Freno BE.. | Freno de seguridad BE.. | Freno BE.. para motores antiexplosivos | Freno de seguridad BE.. para motores antiexplosivos | Freno de mantenimiento BE.H para motores de funcionamiento con variador |
|---|---|---|---|---|---|
Reductores de engranajes cilíndricos | ✔ | RX, RXF, | RX, RXF, | RX, RXF, | ✔ |
Reductores de ejes paralelos | ✔ | F, FA..B, FH..B, FV..B, | F, FA..B, FV..B, disponible FH..B, FHF, FH, FT, FHZ | F, FA..B, FV..B, disponible FH..B, FHF, FH, FHZ | ✔ |
Reductores de grupo cónico | ✔ | K, KA..B, KH..B, KV..B, | K, KA..B, KV..B, disponible KH, KH..B, KHF, KHZ, KT, K.9 | K, KA..B, KV..B, disponible KH, KH..B, KHF, KHZ | ✔ |
Reductores de tornillo sin fin | ✔ | disponible S, SF, SAF, SHF, SA, SH, SAZ, SHZ | S, SF, SAF, SA, SAZ disponible SH, SHF, SHZ, ST | disponible S, SF, SAF, SHF, SA, SH, SAZ, SHZ | ✔ |
Reductores | ✔ | W37/47, | W..20, W..30, W37/47, WF37/47, WAF37/47, WA37/47, WA37/47B disponible WH37/47, WH37/47B, WHF37/47 | W37/47, disponible WH37/47, WH37/47B, WHF37/47 | ✔ |
Accionamiento para aerovía | ✔ | – | – | – | ✔ |
Opciones del reductor | Freno BE.. | Freno de seguridad BE.. | Freno BE.. para motores antiexplosivos | Freno de seguridad BE.. para motores antiexplosivos | Freno de mantenimiento BE.H para motores de funcionamiento con variador |
|---|---|---|---|---|---|
/R Holgura reducida | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/T con brazo de par | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/G con amortiguador de goma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/DUV Condition Monitoring | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
Adaptador | Freno BE.. | Freno de seguridad BE.. | Freno BE.. para motores antiexplosivos | Freno de seguridad BE.. para motores antiexplosivos | Freno de mantenimiento BE.H para motores de funcionamiento con variador |
|---|---|---|---|---|---|
Adaptador | AM.., AD.., AR.., AL.., AT.., AMS.. | – | AM.., AM../RS AD.., AD../P, AR.., AR../W, AL.., | – | AM.., AD.., AR.., AL.., AT.., AMS.. |
Reductores con variador mecánico | Freno BE.. | Freno de seguridad BE.. | Freno BE.. para motores antiexplosivos | Freno de seguridad BE.. para motores antiexplosivos | Freno de mantenimiento BE.H para motores de funcionamiento con variador |
|---|---|---|---|---|---|
VU/VZ VARIBLOC® | ✔ | – | ✔ | – | – |
VARIMOT® | ✔ | – | ✔ | – | – |
Otras versiones | Freno BE.. | Freno de seguridad BE.. | Freno BE.. para motores antiexplosivos | Freno de seguridad BE.. para motores antiexplosivos | Freno de mantenimiento BE.H para motores de funcionamiento con variador |
|---|---|---|---|---|---|
Reductor doble | ✔ | – | ✔ | – | ✔ |
Acoplamiento a GI | ✔ | – | disponible | – | ✔ |
✔ | Disponible |
– | No disponible |