概述

根据BE..制动器的使用情况,制动器本身和其它传动组件都面临着一些条件和限制,具体参见下表。

在配置和订购整个驱动装置时,必须注意这些条件和限制。

制动器分为以下规格:

  • BE..制动器
  • BE..安全制动器
  • 用于防爆电机的BE..制动器
  • 用于防爆电机的BE..安全制动器
  • 适用于变频器驱动电机、具有高制动扭矩的BE.H保持制动器

制动器

BE..制动器

BE..安全制动器

用于防爆电机的BE..制动器

用于防爆电机的BE..安全制动器

用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器

可用的规格

BE02 – BE122

BE03 – BE32

BE03 – BE122

BE03 – BE32

BE1H,BE2H

使用

带紧急停止功能的工作制动器或保持制动器

带紧急停止功能的保持制动器

带紧急停止功能的工作制动器或保持制动器

带紧急停止功能的保持制动器

带紧急停止功能的保持制动器

安全结构,类别

(EN ISO 13849-1)

B

1

B

1

B

 

制动器选项

BE..制动器

BE..安全制动器

用于防爆电机的BE..制动器

用于防爆电机的BE..安全制动器

用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器

手动释放装置

/HR或/HF

/HR

/HR或/HF

/HR

/HR或/HF

状态监控

制动器

BE1 – BE122:
/DUE用于DR..和DRN..电机的/DUE

BE2 – BE122:
/DUB用于DR..电机的/DUB

BE1 – BE32:
/DUE用于DR..和DRN..电机的/DUE

BE2 – BE32:
/DUB用于DR..电机的/DUB

–

–

BE1H - BE2H:/DUE用于DR..和DRN..电机的/DUE

 

制动控制

BE..制动器

BE..安全制动器

用于防爆电机的BE..制动器

用于防爆电机的BE..安全制动器

用于变频器驱动电机的BE.H保持制动器

安装在接线盒中

✔

✔

可用性
受限

可用性
受限

仅适用于外部控制

安装在电控柜内

✔

✔

✔

✔

✔

电机接线板的电源

可用性
受限

–

可用性
受限

–

–

直接直流供电

可针对BE02 ~ BE2提供

BE5 – BE11按需提供

–

可针对BE03 ~ BE2提供

–

✔

用于MOVILINK® DDI的内置制动控制装置

可针对BE03 ~ BE62提供BG1Z

–

–

–

–

✔

可用

–

不可用