Allgemein
Abhängig von der Verwendung der Bremse BE.. existieren sowohl für die Bremse selbst als auch für die sonstigen Antriebskomponenten Bedingungen und Einschränkungen, die in den folgenden Tabellen gelistet sind.
Bei der Konfiguration und Bestellung des Gesamtantriebs sind diese Bedingungen und Einschränkungen zu beachten.
Folgende Ausführungen der Bremse werden unterschieden:
- Bremse BE..
- Sicherheitsbremse BE..
- Bremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren
- Sicherheitsbremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren
- Haltebremse BE.H mit erhöhtem Bremsmoment für umrichterbetriebene Motoren
Bremse | Bremse BE.. | Sicherheits-bremse BE.. | Bremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren | Sicherheitsbremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren | Haltebremse BE.H für umrichterbetriebene Motoren |
|---|---|---|---|---|---|
verfügbare Baugrößen | BE02 – BE122 | BE03 – BE32 | BE03 – BE122 | BE03 – BE32 | BE1H, BE2H |
Verwendung | Arbeitsbremse oder Haltebremse mit Not-Halt-Funktion | Haltebremse mit Not-Halt-Funktion | Arbeitsbremse oder Haltebremse mit Not-Halt-Funktion | Haltebremse mit Not-Halt-Funktion | Haltebremse mit Not-Halt-Funktion |
Sicherheitsarchitektur, Kategorie (EN ISO 13849-1) | B | 1 | B | 1 | B |
Bremsenoptionen | Bremse BE.. | Sicherheits-bremse BE.. | Bremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren | Sicherheitsbremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren | Haltebremse BE.H für umrichterbetriebene Motoren |
|---|---|---|---|---|---|
Handlüftung | /HR oder /HF | /HR | /HR oder /HF | /HR | /HR oder /HF |
Condition Monitoring Bremse | BE1 – BE122: BE2 – BE122: | BE1 – BE32: BE2 – BE32: | – | – | BE1H - BE2H: /DUE/DUE für Motoren DR..und DRN.. |
Bremsenansteuerung | Bremse BE.. | Sicherheits-bremse BE.. | Bremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren | Sicherheitsbremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren | Haltebremse BE.H für umrichterbetriebene Motoren |
|---|---|---|---|---|---|
Einbau im Klemmenkasten | ✔ | ✔ | eingeschränkt | eingeschränkt | verfügbar nur für externe Ansteuerung |
Einbau im Schaltschrank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spannungsversorgung vom Motorklemmbrett | eingeschränkt | – | eingeschränkt | – | – |
direkte Gleichspannungsversorgung | verfügbar für BE02 – BE2 auf Anfrage für BE5 – BE11 | – | verfügbar für BE03 – BE2 | – | ✔ |
integrierte Bremsenansteuerung für MOVILINK® DDI | BG1Z verfügbar für BE03 - BE62 | – | – | – | – |
✔ | verfügbar |
– | nicht verfügbar |