Informação geral
Dependendo do uso do freio BE.., existem condições e restrições tanto para o próprio freio quanto para os demais componentes de acionamento, listadas nas tabelas a seguir.
Essas condições e restrições devem ser observadas na configuração e no pedido do acionamento completo.
É feita uma distinção entre as seguintes versões do freio:
- Freio BE..
- Freio de segurança BE..
- Freio BE.. para motores à prova de explosão
- Freio de segurança BE.. para motores à prova de explosão
- Freio de retenção BE.H com torque de frenagem aumentado para motores operados por conversor
Freio | Freio BE.. | Freio de segurança BE.. | Freio BE.. para motores à prova de explosão | Freio de segurança BE.. para motores à prova de explosão | Freio de retenção BE.H para motores operados por conversor |
|---|---|---|---|---|---|
Tamanhos disponíveis | BE02 – BE122 | BE03 – BE32 | BE03 – BE122 | BE03 – BE32 | BE1H, BE2H |
Uso | Freio de serviço ou freio de retenção com função de parada de emergência | Freio de retenção com função de parada de emergência | Freio de serviço ou freio de retenção com função de parada de emergência | Freio de retenção com função de parada de emergência | Freio de retenção com função de parada de emergência |
Arquitetura de segurança, categoria (EN ISO 13849-1) | B | 1 | B | 1 | B |
Opcionais do freio | Freio BE.. | Freio de segurança BE.. | Freio BE.. para motores à prova de explosão | Freio de segurança BE.. para motores à prova de explosão | Freio de retenção BE.H para motores operados por conversor |
|---|---|---|---|---|---|
Alívio manual do freio | /HR ou /HF | /HR | /HR ou /HF | /HR | /HR ou /HF |
Condition Monitoring Freio | BE1 – BE122: BE2 – BE122: | BE1 – BE32: BE2 – BE32: | – | – | BE1H - BE2H: /DUE/DUE para motores DR.. e DRN.. |
Sistema de controle do freio | Freio BE.. | Freio de segurança BE.. | Freio BE.. para motores à prova de explosão | Freio de segurança BE.. para motores à prova de explosão | Freio de retenção BE.H para motores operados por conversor |
|---|---|---|---|---|---|
Montagem na caixa de ligação | ✔ | ✔ | disponibilidade | disponibilidade | disponível apenas para controle externo |
Montagem no painel elétrico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fonte de alimentação da placa de bornes do motor | disponibilidade | – | disponibilidade | – | – |
Alimentação direta de tensão contínua | disponível para BE02 – BE2 sob consulta para BE5 – BE11 | – | disponível para BE03 – BE2 | – | ✔ |
sistema de controle do freio integrado para MOVILINK® DDI | BG1Z disponível para BE03 - BE62 | – | – | – | – |
✔ | disponível |
– | indisponível |