Fórmulas de cálculo do freio BE.. como freio de serviço
Informações adicionais
- Fórmula 1.0: Torque estático da carga no eixo do motor
- Fórmula 1.1: Teste do torque de frenagem (função de frenagem e de retenção)
- Fórmula 1.2: Diferencial de rotação na atuação do freio
- Fórmula 1.3: Cálculo da rotação de atuação do freio
- Fórmula 1.4: Cálculo da frequência de partidas permitida do motor para uma seção de aceleração
- Fórmula 1.5: Cálculo da frequência de partidas de ciclo permitida considerando todas as seções de aceleração
- Fórmula 1.6: Verificação da frequência de partidas de ciclo do motor
- Fórmula 1.7: Cálculo do trabalho de frenagem máximo ocorrido
- Fórmula 1.8: Verificação do trabalho de frenagem máximo que ocorre contra o trabalho de frenagem permitido
- Fórmula 1.9: Cálculo do trabalho de frenagem total por ciclo de percurso
- Fórmula 1.10: Cálculo do número de ciclos até a manutenção do freio
- Fórmula 1.11: Cálculo da vida útil do freio
- Fórmula 1.12: Cálculo do torque atuante na saída do redutor durante o processo de frenagem
- Fórmula 1.13: Rendimento de retroação para redutores com rendimento ηG < 90%
- Fórmula 1.14: Teste da carga de torque na saída do redutor
- Fórmula 1.15: Cálculo da força radial atuante no redutor durante a frenagem
- Fórmula 1.16: Teste da carga de força radial na saída do redutor
- Fórmula 1.17: Cálculo da velocidade de frenagem da aplicação
- Fórmula 1.18: Cálculo do tempo de frenagem máximo típico
- Fórmula 1.19: Cálculo da distância de frenagem máxima típica
- Fórmula 1.20: Cálculo da distância de desaceleração máxima típica
- Fórmula 1.21: Cálculo da repetibilidade da distância de frenagem e de desaceleração típica
- Fórmula 1.22a: Cálculo do tempo de frenagem mínimo típico (para redutores com nG ≥ 90%)
- Fórmula 1.22b: Cálculo do tempo de frenagem mínimo típico (para redutores com nG < 90%)
- Fórmula 1.23: Cálculo da desaceleração máxima típica durante a frenagem