Fórmula 1.12: Cálculo do torque atuante na saída do redutor durante o processo de frenagem
Horizontal e vertical ascendente | Vertical descendente | ||
|---|---|---|---|
|
| ||
[MFreio,saída] = Nm | Carga resultante do redutor pelo torque de frenagem, relacionada ao eixo de saída do redutor | ||
[ηG] = 1 | Rendimento do redutor. Em redutores com rendimento ηG < 90%, deve-se usar o rendimento de retroação ηG'. | ||
[fFreio,saída] = 1 | Fator para a versão de saída da combinação de freios ou de redutores selecionada | ||