Fórmula 1.12: Cálculo del par efectivo en la salida del reductor durante el proceso de frenado
Horizontal y vertical ascendente | Vertical descendente | ||
|---|---|---|---|
|
| ||
[Mfreno,salida] = Nm | Uso del reductor resultante por el par de frenado, referido al eje de salida del reductor | ||
[ηG] = 1 | Grado de rendimiento del reductor. En los reductores con un grado de rendimiento ηG < 90 % se debe utilizar el grado de rendimiento en repulsión ηG'. | ||
[ffreno,salida] = 1 | Factor versión de salida de la combinación de freno o reductor seleccionada | ||