Fórmula 1.4: Cálculo da frequência de partidas permitida do motor para uma seção de aceleração
Horizontal e vertical ascendente | Vertical descendente | ||
|---|---|---|---|
| |||
[ZM] = h-1 | Frequência de partidas permitida do motor | ||
[Z0] = h-1 | Número de partidas em vazio do motor com freio | ||
[KJ] = 1 | Fator para momento de inércia da massa externo | ||
[KM] = 1 | Fator para torque da carga | ||
[KP] = 1 | Fator para potência estática e fator de duração relativo do ciclo | ||