Fórmula 1.4: Cálculo de la frecuencia de conmutación del motor admisible para una sección de aceleración

Horizontal y vertical ascendente

Vertical descendente

[ZM] = h-1

Frecuencia de conmutación del motor admisible

[Z0] = h-1

Frecuencia de arranque en vacío del motor con freno

[KJ] = 1

Factor para momento de inercia externo

[KM] = 1

Factor para par de carga

[KP] = 1

Factor para potencia estática y duración de conexión relativa