Horizontal y vertical ascendente
Vertical descendente
[nfreno] = min-1
Para la comprobación de la velocidad real y relevante de activación del freno
[nm] = min-1
Velocidad del motor determinante de la aplicación