Fórmula 1.15: Cálculo da força radial atuante no redutor durante a frenagem

Horizontal e vertical ascendente

Vertical descendente

[FR, Freio] = N

Carga resultante do redutor devido à força radial gerada

[d0] = mm

Diâmetro do elemento de transmissão no eixo de saída

[fZ] = 1

Fator adicional para a força radial. Se necessário, considerar a força radial adicional gerada pela aplicação.