Fórmula 1.15: Cálculo de la carga radial del reductor efectiva en frenado
Horizontal y vertical ascendente | Vertical descendente | ||
|---|---|---|---|
| |||
[FR, freno] = N | Uso del reductor resultante por la fuerza radial derivada | ||
[d0] = mm | Diámetro del elemento de transmisión del eje de salida | ||
[fZ] = 1 | Factor adicional para la carga radial. Si es necesario, considerar carga radial adicional por aplicación. | ||