Fórmula 1.16: Comprobación de la carga radial de la salida del reductor
Horizontal y vertical ascendente | Vertical descendente | ||
|---|---|---|---|
| |||
[FRamáx] = N | Carga radial máxima admisible para el eje de salida. Tiene validez para el punto de aplicación de la fuerza en el centro del extremo del eje o en el lado frontal del eje hueco. | ||