Fórmula 1.17: Cálculo de la velocidad de frenado de la aplicación

Horizontal y vertical ascendente

Vertical descendente

[vfreno] = m × s-1

Velocidad real de la carga en la aplicación con activación del freno

[vL] = m × s-1

Velocidad de la carga determinante en la aplicación en el momento de la demanda de la parada de emergencia