Sistemas de sensores
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
Lógica de sensor | |
Sensores | Establecer si los sensores utilizados están realizados como contactos normalmente cerrados o normalmente abiertos. |
Índice: 8347.6, offset 7, Bit 4 – 5 para par de sensores A y Bit 1 – 2 para par de sensores B | |
Sensores opcionales | |
Sensores opcionales | Establecer si se van a utilizar sensores opcionales:
|
Índice: 8347.6 offset 4, Bit 0 – 1 | |
Sensor opcional sentido de movimiento positivo/negativo NOTA: El parámetro se visualiza sólo cuando se utilizan sensores opcionales. NOTA: Si se utiliza un segundo par de sensores, en lugar de ello se visulizan los dos parámetros "Par de sensores A parada [2]" y "Par de sensores B parada [2]". | Si se utilizan sensores opcionales, se puede elegir si estos se realizan como contacto normalmente cerrado o contacto normalmente abierto. |
Índice: 8347.6 offset 7, Bit 6 para par de sensores A y Bit 3 para par de sensores B | |
Conexión lógica NOTA: El parámetro se visualiza sólo cuando se utilizan sensores opcionales. | Si se utilizan sensores opcionales, se puede elegir cómo se realiza la conexión lógica entre el sensor principal y el sensor redundante correspondiente |
Índice: 8347.6 offset 7, bit 0 | |
Evaluación de los sensores de parada para el mensaje "En posición" | |
Evaluación de los sensores de parada para el mensaje "En posición" | Establecer cuándo aparece el mensaje "En posición":
|
Índice: 8347.6, offset 7, bit 7 | |
Conexión lógica NOTA: El parámetro se visualiza sólo cuando se ha(n) seleccionado tanto sensores "En posición", como un sensor de parada activo. | Establecer cómo se ha realizado la conexión lógica entre el sensor "En posición" activo y el sensor de parada activo. |
Índice: 8347.6, offset 16, bit 1 – 3 | |