Sensores

Grupo de parâmetros

Descrição

Lógica do sensor

Sensores

Especificar se os sensores usados são implementados como contato normalmente fechado ou aberto.

Índice: 8347.6, Offset 7, Bit 4 – 5 para par de sensores A e Bit 1 – 2 para par de sensores B

Sensores opcionais

Sensores opcionais

Especificar se deseja usar os sensores opcionais:

  • Não
  • Sensor(es) de velocidade rápida/reduzida redundante(s)
  • Sensor(es) "Em posição"

Índice: 8347.6, Offset 4, Bit 0 – 1

Direção de movimento positiva/negativa do sensor opcional

INFORMAÇÃO: o parâmetro aparece apenas quando são usados sensores opcionais.

INFORMAÇÃO: se um segundo par de sensores for usado, há dois parâmetros: "Par de sensores A: parada [2]" e "Par de sensores B: parada [2]".

Se forem usados sensores opcionais, é possível escolher se eles serão implementados como contatos normalmente fechados ou normalmente abertos.

Índice: 8347.6, Offset 7, Bit 6 para par de sensores A e Bit 3 para par de sensores B

Ligação lógica

INFORMAÇÃO: o parâmetro aparece apenas quando são usados sensores opcionais.

Se forem usados sensores opcionais, é possível escolher como o sensor principal e o sensor redundante associado são vinculados logicamente

Índice: 8347.6 Offset 7, Bit 0

Avaliação dos sensores de parada para a mensagem "Em Posição"

Avaliação dos sensores de parada para a mensagem "Em Posição"

Especificar quando a mensagem "Em Posição" ocorre:

  • Sensor de parada ativo: a mensagem "Em Posição" ocorre enquanto o sensor de parada e o sensor opcional "Em Posição" estiverem ativos de acordo com o link lógico selecionado.
  • Mudança de flanco do sensor de parada e parada do motor: a mensagem "Em Posição" é enviada após a detecção de flanco do sensor de parada e da parada do motor.

Índice: 8347.6, Offset 7, Bit 7

Ligação lógica

INFORMAÇÃO: o parâmetro só aparece se o(s) sensor(es) "Em Posição" e um sensor de parada ativo forem selecionados.

Especificar como o sensor ativo "Em Posição" e o sensor de parada ativo são vinculados logicamente.

Índice: 8347.6, Offset 16, Bit 1 – 3