传感机构

参数组

说明

传感器逻辑

传感器

确定所使用的传感器应作为常闭触点还是常开触点使用。

索引:8347.6,偏移量7,位4 ~ 5适用于传感器对A,位1 ~ 2适用于传感器对B

可选的传感器

可选的传感器

确定是否应使用以下可选的传感器:

  • 冗余快速/慢速传感器
  • “就位”传感器

索引:8347.6,偏移量4,位0 ~ 1

可选的传感器正/负移动方向

提示:该参数仅在使用了可选传感器时显示。

提示:如果使用了第二对传感器,则可使用“传感器对A停止 [2]”和“传感器对B停止 [2]”这两个参数。

如果使用了可选传感器,则可以选择将其变为常闭触点还是常开触点。

索引: 8347.6,偏移量7,位6适用于传感器对A,位3适用于传感器对B

逻辑链接

提示:该参数仅在使用了可选传感器时显示。

如果使用了可选传感器,可以选择主传感器和所属冗余传感器的逻辑关联方式

索引:8347.6偏移7,位0

评估停止传感器,以便发出“就位”信息

评估停止传感器,以便发出“就位”信息

确定“就位”信息何时出现:

  • 主动停止传感器:只要停止传感器和可选的“就位”传感器根据选定的逻辑关联处于激活状态,就会出现“就位”信息。
  • 停止传感器的边沿变换和电机停机:在检测到停止传感器的边沿变换和电机停机后,就会出现“就位”信息。

索引:8347.6,偏移量7,位7

逻辑链接

提示:只有同时选择了“就位”传感器和主动停止传感器时,才会显示该参数。

确定主动“就位”传感器和主动停止传感器的逻辑关联方式。

索引:8347.6,偏移量16,位1 ~ 3