Sensorik
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Sensorlogik | |
Sensoren | Festlegen, ob die verwendeten Sensoren als Öffner oder Schließer realisiert sind. |
Index: 8347.6, Offset 7, Bit 4 – 5 für Sensorpaar A und Bit 1 – 2 für Sensorpaar B | |
Optionale Sensoren | |
Optionale Sensoren | Festlegen, ob optionalen Sensoren verwendet werden sollen:
|
Index: 8347.6 Offset 4, Bit 0 – 1 | |
Optionaler Sensor positive/negative Bewegungsrichtung HINWEIS: Der Parameter erscheint nur, wenn optionale Sensoren verwendet werden. HINWEIS: Wenn ein zweites Sensorpaar verwendet wird, gibt es stattdessen die beiden Parameter "Sensorpaar A Stopp [2]" und "Sensorpaar B Stopp [2]". | Werden optionale Sensoren verwendet, kann gewählt werden, ob sie als Öffner oder Schließer realisiert sind. |
Index: 8347.6 Offset 7, Bit 6 für Sensorpaar A und Bit 3 für Sensorpaar B | |
Logische Verknüpfung HINWEIS: Der Parameter erscheint nur, wenn optionale Sensoren verwendet werden. | Werden optionale Sensoren verwendet, kann gewählt werden, wie Hauptsensor und dazugehöriger redundanter Sensor logisch verknüpft sind |
Index: 8347.6 Offset 7, Bit 0 | |
Auswertung der Stopp Sensoren zur Meldung "In Position" | |
Auswertung der Stopp Sensoren zur Meldung "In Position" | Festlegen, wann die Meldung "In Position" erfolgt:
|
Index: 8347.6, Offset 7, Bit 7 | |
Logische Verknüpfung HINWEIS: Der Parameter erscheint nur, wenn sowohl "In Position"-Sensor(en) als auch ein aktiver Stoppsensor gewählt sind. | Festlegen, wie aktiver "In Position"-Sensor und aktiver Stoppsensor logisch verknüpft sind. |
Index: 8347.6, Offset 16, Bit 1 – 3 | |