Atribuição do sensor
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
Atribuição do sensor | |
Configure livremente a fonte de entrada do sensor | Não: as entradas digitais são atribuídas aos sensores de maneira padronizada. A atribuição resultante das entradas digitais é exibida na configuração do módulo de software em [Entradas/Saídas] > [Unidade básica]. Sim: você pode atribuir livremente os sensores às entradas digitais. O parâmetro "Configuração de atribuição do sensor" aparece. |
Índice: 8347.6, Offset 16, Bit 0 | |
Configuração da atribuição do sensor INFORMAÇÃO: o parâmetro será exibido apenas se a opção "Sim" for selecionada no parâmetro "Configurar livremente a fonte de entrada do sensor". | Os sensores podem ser atribuídos às respectivas entradas digitais do conversor individualmente. |
Índice: 8371.1 Offset 1 – 6 | |