Asignación de sensores

Grupo de parámetros

Descripción

Asignación de sensores

Libre configuración de fuente de entrada de sensor

No: Las entradas binarias se asignan a los sensores de forma estandarizada. La asignación resultante de las entradas binarias se muestra en la configuración del módulo de software en [Entradas/Salidas] > [Unidad básica].

Sí: Puede asignar libremente los sensores a las entradas binarias.

El parámetro "Configuración de la asignación de sensores" se visualiza.

Índice: 8347.6, offset 16, bit 0

Configuración de la asignación de sensores

NOTA: El parámetro sólo se muestra cuando en el parámetro "Libre configuración de fuente de entrada de sensor" se ha seleccionado la opción "Sí".

La asignación de los sensores a las entradas binarias correspondientes del variador se puede realizar individualmente.

Índice: 8371.1 offset 1 – 6