Modo de funcionamiento
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
Modo de funcionamiento | Selección del modo de funcionamiento:
|
Uso de par de sensores A/B NOTA: El parámetro se muestra cuando se ha ajustado un modo de funcionamiento unidireccional. | Establecer si se va a utilizar un segundo par de sensores. El posicionamiento con marcha rápida/lenta se puede realizar en el par de sensores A o B, a elegir. La selección correspondiente se realiza a través del modo de aplicación de consigna. |