Touchprobe 1 (4 PD)
In questo menu di configurazione vengono effettuate le impostazioni rilevanti per Touchprobe 1.
Con la funzione supplementare Touchprobe 1 è possibile leggere durante un evento trigger la posizione rilevata e il contatore trigger. Insieme con il modo applicazione "420: posizionamento Touchprobe – posizione di destinazione assoluta" durante un evento trigger è possibile posizionare su una posizione che viene specificata relativamente alla posizione Touchprobe. Con la funzione supplementare è possibile anche una misurazione della lunghezza del collettame ( ad es. pacchetti). La funzione supplementare amplia la lunghezza dati di processo di 4 parole dei dati di processo.
Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Funzione Touchprobe.
NOTA