Funzione Touchprobe

La funzione supplementare "Touchprobe 1" consente la valutazione dell'evento trigger indipendentemente dal modo operativo. Se è attivata la funzione supplementare, nel modo operativo è possibile posizionare su una destinazione relativa alla posizione reale con l'evento trigger:
Servizio posizionamento Touchprobe – posizione di destinazione assoluta – distanza residua in direzione di marcia (420)
Servizio posizionamento Touchprobe – posizione di destinazione assoluta – distanza residua con segno algebrico (421)
Servizio posizionamento Touchprobe – continuo – distanza residua in direzione di marcia (422)
Servizio posizionamento Touchprobe – continuo – distanza residua con segno algebrico (423)

Nel funzionamento bus di campo la lunghezza dati di processo si amplia di 4 parole dei dati di processo.