Servizio posizionamento Touchprobe – posizione di destinazione assoluta – distanza residua in direzione di marcia (420)
I modi operativi 420-423 sono disponibili quando è attivata la funzione supplementare "Touchprobe - Funzione (4PD)".
Posizionamento assoluto dell'asse sul punto zero della macchina o posizionamento relativo dell'asse rispetto alla posizione reale (420). La posizione relativa viene elaborata come valore e applicata con la funzione supplementare attivata Funzione Touchprobe e un evento trigger.
Ulteriori informazioni