Servizio posizionamento Touchprobe – continuo – distanza residua con segno algebrico (423)

I modi operativi 420-423 sono disponibili quando è attivata la funzione supplementare "Touchprobe - Funzione (4PD)".

Funzionamento continuo dell'asse in cui la direzione di marcia viene determinata dal segno algebrico della posizione nominale (PO7/8). La posizione relativa viene elaborata in base al segno algebrico e applicata con la funzione supplementare attivata Funzione Touchprobe e un evento trigger.