Sequenza di processo e stati segnale
N. | Sequenza | PD | Stati segnale |
|---|---|---|---|
[1] abilitazione generale | PO 1:0 = "1" abilitazione/arresto d'emergenza | PO 1:0 |
|
PO 1:1 = "1" abilitazione/arresto applicazione | PO 1:1 |
| |
PO 1:13 = "0" blocco stadio finale (segnale con la massima priorità) | PO 1:13 |
| |
[1] | attivazione del modo applicazione "Servizio posizionamento Touchprobe –continuo – distanza residua in direzione di marcia" | PO 6 PO 2 PO 3 PO 4 | 422 (decimale) velocità di riferimento accelerazione decelerazione |
[1] | Avvio/stop dell'asse A seconda se la funzione supplementare "Touchprobe" è attivata e se viene rilevato un trigger, ne risultano diverse differenziazioni dei casi. Vedi cap. Differenziazione dei casi. | PO 1:7 |
|
[2] | Attivazione Touchprobe Con l'attivazione si imposta il segnale di riscontro "In attesa di trigger" (TP PI 0:0). | TP |
|
da [2] a [3] | Posizione di destinazione relativa applicazione anche durante il processo di avanzamento e dopo il raggiungimento della posizione di destinazione | TP PO 3 PO 4 | "Posizione relativa" "Posizione relativa" |
da [3] a [4] e da [7] | Trigger tramite DI 04 Dopo un trigger risulta una nuova posizione di destinazione dalla posizione reale al momento trigger (valore rilevato TP 1) e dalla posizione relativa attualmente attiva. Il valore della posizione relativa viene sommato in caso di direzione di avanzamento positiva e sottratto in caso di direzione di avanzamento negativa. Il segnale di riscontro "Trigger attivo" (TP PI 1:1) viene impostato e il contatore trigger aumentato di 1 (TP PI 2). |
| Il rilevamento del segnale trigger si imposta nella configurazione. |
da [5] a [6] | Per accostare una nuova posizione nominale dopo l'evento trigger, deve essere impostato "Attivazione Touchprobe" prima su "0" e poi nuovamente su "1" e dopo, "Avvio" deve presentare un fronte in ascesa. |
|
|
da [4] a [6] e da [8] | Se la posizione reale rientra nella larghezza della finestra configurata, viene impostato il segnale di riscontro "In posizione". L'azionamento rimane fermo soggetto alla regolazione posizione. Con l'attivazione del modo applicazione viene revocata la segnalazione. | PI 1:7 |
|