Servizio posizionamento Touchprobe – posizione di destinazione assoluta – distanza residua con segno algebrico (421)
I modi operativi 420-423 sono disponibili quando è attivata la funzione supplementare "Touchprobe - Funzione (4PD)".
Posizionamento assoluto dell'asse sul punto zero della macchina o posizionamento relativo dell'asse rispetto alla posizione reale (421). La posizione relativa viene elaborata in base al segno algebrico e applicata con la funzione supplementare attivata Funzione Touchprobe e un evento trigger.
Ulteriori informazioni