Sequenza di processo e stati segnale
N. | Sequenza | PD | Stati segnale |
|---|---|---|---|
[1] | attivazione Touchprobe Con l'attivazione si imposta il segnale di riscontro "Trigger attivato" (TP PI 1:0). | TP | "0": non viene valutato alcun evento trigger "1": si attende un evento trigger. |
[2] | trigger Il segnale di riscontro "Trigger attivo" (TP PI 1:1) viene impostato e il valore in "Contatore Touchprobe 1" aumentato di 1 (TP PI 2). La posizione relativa rilevata viene emessa tramite TP PI 3 e PI 4. |
| Il rilevamento del segnale trigger si imposta nella configurazione. |
[3] | Con un fronte positivo su "Attivazione Touchprobe 1" (TP PO 1:0) si prepara la funzione Touchprobe a un nuovo evento trigger. | TP |
|