Funzione Touchprobe - misurazione della lunghezza
Con questa funzione è possibile determinare la lunghezza del collettame. Il rispettivo sensore, ad es. una fotocellula, viene collegato per questo all'ingresso Touchprobe DI04. Se la funzione per la misurazione della lunghezza è attivata, si determina la lunghezza fra due fronti in ascesa dell'ingresso TP e viene emessa sulle parole dei dati di processo "Lunghezza misurata". La misurazione della lunghezza viene eseguita nel modo applicazione 200 (controllo della velocità). Vanno effettuate le impostazioni seguenti per la misurazione della lunghezza: Movikit Positioning/Touchprobe 1/Evento: fronte in ascesa e di discesa
N. | PD | Stati segnale | |
|---|---|---|---|
[1] | attiva misurazione della lunghezza Con l'attivazione si imposta il segnale di riscontro "In attesa di trigger" (TP PI 1:0). | TP PO1:1 | "0": non viene valutato alcun evento trigger "1": si attende un evento trigger. |
[2] | trigger Dopo il fronte in ascesa sull'ingresso TP il contatore trigger viene aumentato di 1 (TP PI 2). La lunghezza rilevata a partire dal trigger viene emessa costantemente tramite TP PI 3 e PI 4. | Il rilevamento del segnale trigger si imposta nella configurazione. | |
[3] | trigger Dopo il fronte di discesa sull'ingresso TP il contatore trigger viene aumentato di 1 (TP PI 2). La segnalazione "Trigger attivato" (TP PI1.1) viene impostata. La lunghezza rilevata adesso tra i due segnali trigger viene emessa tramite TP PI 3 e PI 4. | ||
[4] | disattivazione della misurazione della lunghezza Con l'attivazione si resetta il segnale di riscontro "In attesa di trigger" (TP PI 1:0). Inoltre, viene eliminata la lunghezza rilevata in TP PI3/4. | TP PO1:1 | |
[5] | riattivazione della misurazione della lunghezza Con l'attivazione si imposta il segnale di riscontro "In attesa di trigger" (TP PI 1:0) e la misurazione della lunghezza può essere eseguita nuovamente. | TP PO1:1 |
NOTA