Touchprobe 1 (4 DP)

En este menú de configuración se realizan los ajustes relevantes para Touchprobe 1.

Con la función adicional Touchprobe 1 se puede leer la posición registrada y el contador de disparos en caso de que se produzca un evento de disparo. Junto con el modo de aplicación "420: Posicionamiento Touchprobe – Posición de destino absoluta" es posible posicionarse en una posición especificada relativa a la posición de la Touchprobe cuando se produce un evento de activación. Con la función adicional, también es posible medir la longitud de mercancía en bultos (por ejemplo, paquetes). La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en 4 palabras de datos de proceso.

Encontrará más información en el capítulo Función Touchprobe.

AVISO

El menú de configuración aparece cuando se activa la función adicional.