Touchprobe 1 (4 PD)

As configurações relevantes para o TouchProbe 1 são feitas nesse menu de configuração.

Com a função adicional TouchProbe 1, a posição detectada e o contador do disparador podem ser lidos no caso de um evento do disparador. Juntamente com o modo de aplicação "420: Posicionamento do touchprobe – Posição final absoluta" pode ser posicionada em um evento do disparador para uma posição especificada em relação à posição do touchprobe. Com a função adicional, também é possível uma medição de comprimento de produtos individuais (por ex., pacotes). A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 4 palavras de dados de processo.

Mais informações podem ser encontradas no capítulo Função Touchprobe.

INFORMAÇÃO

O menu de configuração só se torna visível quando a função adicional é ativada.