Limite de torque variável Q1
As configurações relevantes para o limite de torque variável são feitas nesse menu de configuração.
INFORMAÇÃO

O grupo de parâmetros só é exibido quando a função adicional "Limite de torque variável Q1 (2 PD)" está ativa.
Limite de torque variável Q1 (2 PD)
Esta função adicional permite o uso da palavra de comando para limite de torque. Além disso, o monitoramento de rotação e o monitoramento de erros por atraso podem ser desativados através da palavra de comando.
O limite de torque do conversor em % do torque nominal do motor pode ser especificado de forma variável através dos dados do processo. Esse valor é limitado pelo limite de aplicação “Torque” ou pelo parâmetro “Limite de torque mínimo” no menu “Funções adicionais”.
Se a especificação do limite de torque por meio dos dados do processo for 0%, a configuração do parâmetro “Usar limite de torque da troca de valor de perfil” no menu “Funções adicionais” determina como o limite de torque por meio dos dados do processo é interpretado.
Utilizar os limites de torque da interconexão do valor do perfil
- Desligado
- O limite de torque variável via fieldbus (palavra de comando) funciona apenas nas seguintes funções do acionamento:
- FCB 05 Controle de rotação
- FCB 09 Controle de posicionamento
- FCB 12 Referenciamento
- Um limite de torque de 0% corresponde a um torque do motor de 0%. O parâmetro "Limite de torque mínimo" também é levado em consideração.
- Ligado
- O limite de torque variável também tem efeito nas seguintes funções do conversor:
- FCB 02 Padrão de parada
- FCB 13 Parada no limite da aplicação
- FCB 14 Parada de emergência
- FCB 26 Parada em limites definidos pelo usuário
- Um limite de torque de 0% corresponde ao torque do limite de aplicação. Se o limite de torque for > 0%, o limite de torque mínimo será levado em consideração.
Limite mínimo de torque
Limitação do limite de torque mínimo possível através dos dados do processo.