Limite di coppia variabile Q1
In questo menu di configurazione vengono effettuate le impostazioni rilevanti per il limite di coppia variabile.
NOTA

Il gruppo parametri viene visualizzato solo quando è attiva la funzione supplementare "Limite di coppia variabile Q1 (2 PD)".
Limite di coppia variabile Q1 (2 PD)
Questa funzione supplementare attiva l'utilizzo della parola di controllo per il limite di coppia. Inoltre, tramite la parola di controllo è possibile disattivare il dispositivo di controllo velocità e il controllo dell'errore di inseguimento.
Il limite di coppia del convertitore di frequenza in % coppia nominale del motore può essere specificato in modo variabile tramite dati di processo. Questo valore viene limitato nel menu "Funzioni supplementari" dal limite di applicazione "Coppia" del parametro "Limite di coppia minimo".
Quando la specifica del limite di coppia tramite dati di processo è 0%, l'impostazione del parametro "Utilizza i limiti di coppia del collegamento valore profilo" nel menu "Funzioni supplementari" determina come viene interpretato tramite dati di processo il limite di coppia.
Utilizzo dei limiti di coppia del collegamento valore profilo
- Off
- Il limite di coppia variabile tramite bus di campo (parola di controllo) è attivo solo nelle seguenti funzioni di azionamento:
- FCB 05 controllo della velocità
- FCB 09 regolazione posizione
- FCB 12 ricerca di zero
- Un limite di coppia di 0% corrisponde a una coppia motrice di 0%. Inoltre, viene considerato il parametro "Limite di coppia minimo".
- On
- Il limite di coppia variabile è attivo anche nelle funzioni di azionamento seguenti:
- FCB 02 standard di arresto
- FCB 13 stop a limite di applicazione
- FCB 14 arresto d'emergenza
- FCB 26 stop a limiti definiti da utente
- Un limite di coppia di 0% corrisponde alla coppia dal limite di applicazione. Con un limite di coppia > 0% viene considerato il limite di coppia minimo.
Limite di coppia minimo
Limitazione del limite di coppia minimo possibile tramite dati di processo.