Límite de par variable Q1

En este menú de configuración se realizan los ajustes relevantes para el límite de par variable.

AVISO

El grupo de parámetros sólo se muestra si está activada la función adicional "Límite de par variable Q1 (2 DP)".
Límite de par variable Q1 (2 DP)

Esta función adicional activa el empleo de la palabra de control para el límite de par. Además, esta palabra de control permite la desactivación de las vigilancias de velocidad y de fallo de seguimiento.

El límite de par del variador en % par nominal del motor se puede especificar de forma variable mediante los datos de proceso. Este valor es limitado por el límite de aplicación "Par" o por el parámetro "Límite de aplicación mínimo" en el menú "Funciones adicionales".

Si la especificación del límite de par a través de los datos de proceso es 0 %, el ajuste del parámetro "Utilizar límite de par de la conmutación de valores de perfil" del menú "Funciones adicionales" determina cómo se interpreta el límite de par a través de los datos de proceso.

Utilizar límites de par de conexión de valor de perfil
  • Off
  • El límite de par variable mediante bus de campo (palabra de control) surte efecto sólo en las siguientes funciones de accionamiento:
    • FCB 05 Regulación de velocidad
    • FCB 09 Regulación de posicionamiento
    • FCB 12 Búsqueda de referencia
  • Un límite de par del 0 % corresponde a un par de motor del 0 %. También se tiene en cuenta el parámetro "Límite de par mínimo".
  • On
  • El límite de par variable también es efectivo en las siguientes funciones de accionamiento:
    • FCB 02 Parada por defecto
    • FCB 13 Parada en límite de aplicación
    • FCB 14 Parada de emergencia
    • FCB 26 Parada en límites definidos por el usuario
  • Un límite de par del 0 % corresponde al par del límite de aplicación. Si el límite de par es > 0 %, se tiene en cuenta el límite de par mínimo.
Límite de par mínimo

Limitación del límite de par mínimo posible mediante datos de proceso.