扭矩极限变量Q1

可在此配置菜单中进行扭矩极限变量的相关设置。

提示

只有当附加功能“扭矩极限变量Q1(2个过程数据)”激活时,才会显示该参数组。
扭矩极限变量Q1(2个过程数据)

该附加功能可激活扭矩极限控制字的使用。此外,该控制字还可以用来禁用转速监控和位置偏差监控。

变频器的扭矩极限(以电机额定力矩的百分比表示)可通过过程数据进行规定。该值受“附加功能”菜单中应用极限“扭矩”或参数“最小扭矩极限”的限制。

如果通过过程数据指定的扭矩极限为0 %,则“附加功能”菜单中参数“使用出自配置值互连的扭矩极限”的设置将决定如何解释通过过程数据指定的扭矩极限。

使用出自配置值互连的扭矩极限
  • 可变的“扭矩极限(通过现场总线)”(控制字)只对以下驱动功能有效:
    • FCB 05转速控制
    • FCB 09位置控制
    • FCB 12参考运行
  • 扭矩极限为0 %相当于电机扭矩为0 %。参数“最小扭矩极限”也应考虑在内。
  • 可变的扭矩极限在以下驱动功能中也同样有效:
    • FCB 02默认停止
    • FCB 13在应用极限处停止
    • FCB 14紧急停止
    • FCB 26在用户定义的极限处停止
  • 0 %的扭矩极限与应用极限的扭矩相匹配。如果扭矩极限 > 0 %,则应考虑到最小扭矩极限。
最小扭矩极限

通过过程数据限制可能的最小扭矩极限。