Variable Drehmomentgrenze Q1

In diesem Konfigurationsmenü werden die relevanten Einstellungen für die variable Drehmomentgrenze vorgenommen.

HINWEIS

Die Parametergruppe wird erst angezeigt, wenn die Zusatzfunktion "Variable Drehmomentgrenze Q1 (2 PD)" aktiv ist.
Variable Drehmomentgrenze Q1 (2 PD)

Diese Zusatzfunktion aktiviert die Verwendung des Steuerworts für die Drehmomentgrenze. Zusätzlich lässt sich über das Steuerwort die Drehzahlüberwachung und Schleppfehlerüberwachung deaktivieren.

Die Drehmomentgrenze des Umrichters in % Motornennmoment kann variabel über Prozessdaten vorgegeben werden. Dieser Wert wird von der Applikationsgrenze "Drehmoment" oder des Parameters "Minimale Drehmomentgrenze" im Menü "Zusatzfunktionen" begrenzt.

Wenn die Vorgabe der Drehmomentgrenze über Prozessdaten 0 % beträgt, bestimmt die Einstellung des Parameters "Drehmomentgrenze aus Profilwertverschaltung verwenden" im Menü "Zusatzfunktionen", wie die Drehmomentgrenze über Prozessdaten interpretiert wird.

Drehmomentgrenzen aus Profilwertverschaltung verwenden
  • Aus
  • Die variable Drehmomentgrenze über Feldbus (Steuerwort) wirkt nur in folgenden Antriebsfunktionen:
    • FCB 05 Drehzahlregelung
    • FCB 09 Positionsregelung
    • FCB 12 Referenzfahrt
  • Eine Drehmomentgrenze von 0 % entspricht einem Motordrehmoment von 0 %. Der Parameter "Minimale Drehmomentgrenze" wird zusätzlich berücksichtigt.
  • Ein
  • Die variable Drehmomentgrenze wirkt zusätzlich in den folgenden Antriebsfunktionen:
    • FCB 02 Stopp-Standard
    • FCB 13 Stopp an Applikationsgrenze
    • FCB 14 Notstopp
    • FCB 26 Stopp an benutzerdefinierten Grenzen
  • Eine Drehmomentgrenze von 0 % entspricht dem Drehmoment aus der Applikationsgrenze. Bei einer Drehmomentgrenze > 0 % wird die minimale Drehmomentgrenze berücksichtigt.
Minimale Drehmomentgrenze

Begrenzung der minimal möglichen Drehmomentgrenze über Prozessdaten.