Touchprobe 1 (4 PD)
In diesem Konfigurationsmenü werden die relevanten Einstellungen für TouchProbe 1 vorgenommen.
Mit der Zusatzfunktion TouchProbe 1 kann bei einem Triggerereignis die erfasste Position und den Triggerzähler ausgelesen werden. Zusammen mit dem Applikationsmodus "420: Touchprobe-Positionierung – Absolute Zielposition" kann bei einem Triggerereignis auf eine Position positioniert werden, die relativ zur Touchprobe-Position vorgegeben wird . Mit der Zusatzfunktion ist auch eine Längenmessung von Stückgut ( z. B. Pakete) möglich. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Touchprobe-Funktion.
HINWEIS