FCB21 Bremsentest (1 PD)

In diesem Konfigurationsmenü werden die relevanten Einstellungen für den Bremsentest (FCB21) vorgenommen.

Mit der Zusatzfunktion Bremsentest anlegen kann die Antriebsfunktion FCB 21 Bremsentest verwendet werden. Die Zusatzfunktion wird über den Applikationsmodus "700: Bremsentest" aktiviert. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 1 Prozessdatenwort.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Bremsentest.

HINWEIS

Die Parametergruppe wird erst angezeigt, wenn die Zusatzfunktion "Bremsentest (1 PD)" aktiv ist.