FCB21 Prueba de freno (1 DP)
En este menú de configuración se realizan los ajustes relevantes para la prueba de freno (FCB21).
Con la función adicional Crear prueba de freno se puede utilizar la función de accionamiento FCB 21 Prueba de freno. La función adicional se activa con el modo de aplicación "700: prueba de freno". La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en una palabra de datos de proceso.
Encontrará más información en el capítulo Prueba de freno.
AVISO