Funzioni disponibili dei profili dati di processo
Profilo | Funzioni disponibili |
|---|---|
5 PD | MOVIKIT® Velocity Drive – 5 parole dei dati di processo per applicazioni a velocità variabile. Una retroazione dell'encoder non è tassativamente richiesta. |
8 PD | MOVIKIT® Positioning Drive – 8 parole dei dati di processo per i modi operativi seguenti. Per utilizzare tutte le funzioni disponibili è richiesta una retroazione dell'encoder.
Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Modi operativi. |
+1 PD | Funzione supplementare – tempo di strappo variabile tramite dati di processo Con la funzione supplementare è possibile specificare il tempo di strappo. La funzione supplementare amplia la lunghezza dati di processo di 1 parola dei dati di processo. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Tempo di strappo variabile tramite dati di processo. |
+5 PD | Funzione supplementare – canale dei parametri tramite dati di processo Con la funzione supplementare è possibile leggere e scrivere in modo volatile i parametri del convertitore di frequenza. La funzione supplementare amplia la lunghezza dati di processo di 5 parole dei dati di processo. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Canale dei parametri tramite dati di processo. |
+2 PD | Funzione supplementare – limite di coppia variabile Q1 Con la funzione supplementare è possibile limitare la coppia in modo variabile. La funzione supplementare amplia la lunghezza dati di processo di 2 parole dei dati di processo nel funzionamento bus di campo. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Limite di coppia variabile Q1. |
+4 PD | Funzione supplementare – Touchprobe/misurazione della lunghezza La funzione supplementare è disponibile solo con MOVIKIT® Positioning Drive. Con la funzione supplementare è possibile leggere durante un evento trigger la posizione rilevata e il contatore trigger. Insieme con il modo applicazione "420: posizionamento Touchprobe – posizione di destinazione assoluta" durante un evento trigger è possibile posizionare su una posizione che viene specificata relativamente alla posizione Touchprobe. Con la funzione supplementare è possibile anche una misurazione della lunghezza del collettame ( ad es. pacchetti). La funzione supplementare amplia la lunghezza dati di processo di 4 parole dei dati di processo. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Funzione Touchprobe. |
+1 PD | Funzione supplementare – test freno La funzione supplementare è disponibile solo con MOVIKIT® Positioning Drive. Con la funzione supplementare è possibile utilizzare la funzione di azionamento FCB 21 test freno. La funzione supplementare viene attivata tramite il modo applicazione "700: test freno". La funzione supplementare amplia la lunghezza dati di processo di 1 parola dei dati di processo. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Test freno. |