Tempo di strappo variabile tramite dati di processo

Con la funzione supplementare è possibile specificare il tempo di strappo. Nel funzionamento bus di campo la lunghezza dati di processo si amplia di una parola dei dati di processo.

AVVERTENZA

Comportamento dell'impianto imprevisto a causa della modifica del tempo di strappo durante la decelerazione. Se durante la decelerazione viene ridotto jerk (aumento del tempo di strappo) è possibile che venga oltrepassata la posizione di destinazione.
Morte, lesioni gravi o danni materiali
  • Modificare jerk (il tempo di strappo) solo quando l'impianto è fermo.

NOTA

All'attivazione del tempo di strappo variabile diventa visibile un'altra pagina alla voce funzioni supplementari. Non sono necessari altri parametri per l'utilizzo del tempo di strappo variabile.

La funzione supplementare può essere attivata nel gruppo parametri [Basic settings] (impostazioni di base) in "Funzioni utilizzate".

Il tempo di strappo specificato non è attivo nei casi seguenti:

  • all'attivazione del modo operativo stop (0) (FCB 02)
  • con la revoca del segnale "Abilitazione/stop applicazione" (FCB 13)
  • con la revoca del segnale "Abilitazione/arresto d'emergenza" (FCB 14)
  • con una causa errore attiva (FCB 13 o FCB 14)

In questi casi è attivo il tempo di strappo del convertitore di frequenza definito nel gruppo parametri [Functions] (funzioni) > [Monitoring functions] (funzioni di monitoraggio)> [Limit values] (valori limite).